Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Válvula de control de presión, KDC 100 D 2

148G3594

Tamaño conexión [mm]: 100, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]: 203, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Cv completam. abierta [USgal/min]235.00 gal/min
Descripción del productoVálvula multifunción del compresor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónCEUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Material DescriptionKDC-100-D-2
Material quality (EF001257)Other
Nombre de productoVálvula de control de presión
Característica
Valor
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]40.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]580 psig
Presión diferencial [bar]2.000 bar
Presión diferencial [psi]29.000 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]100 mm
Tamaño de conexión [in]4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]100.00 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoKDC 100 D 2
Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]203 m³/h
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19.208 Kilogramo
Peso neto18.408 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen24.18 Litro
EAN/UPC5702428279680