Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 40, Soldar acero a tope

027H4120

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizado para el producto: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaMódulo de función
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Característica
Valor
Material DescriptionVALVULA ICV 40 DIN
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasICLXICMICS
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICV 40
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoICLX 40ICM 40ICS 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.266 Kilogramo
Peso neto3.176 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428242783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm