Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50

027H5130

Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCuerpo de la válvula multifunción
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaMódulo de función
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Material de conexiónAcero
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasICLXICMICS
Norma de conexiónASME B 16.11
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]50 mm
Tamaño de conexión [in]2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónODS
Tipo de productoICV 50
Utilizado para el productoICLX 50ICM 50ICS 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.558 Kilogramo
Peso neto4.764 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm