Módulo de función, ICC 50
027H5017
Descripción del producto: Módulo de función, Tipo de producto: ICC 50, Valor Kv [m³/h]: 40, Valor Cv [gal/min]: 46, Utilizado para el producto: ICV 50
027H5017
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICC 50 Repair kit |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICC 50 |
| Utilizado para el producto | ICV 50 |
| Valor Cv [gal/min] | 46.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 40.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.077 Kilogramo |
| Peso neto | 0.9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.335 Litro |
| EAN/UPC | 5715162143858 |