Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Tipo de producto: ICD 32, Valor Kv [m³/h]: 12.1, Valor Cv [gal/min]: 14.1, Utilizado para el producto: ICV 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
Característica
Valor
Material DescriptionICD 32
Nombre de productoEcodamper
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoICD 32
Utilizado para el productoICV 32
Valor Cv [gal/min]14.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]12.100 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.956 Kilogramo
Peso neto11.606 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen106.088 Litro
EAN/UPC5715162930991