Danfoss logo
Function module, ICC 32

Módulo de función, ICC 32

027H3202

Descripción del producto: Módulo de función, Tipo de producto: ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 16.6, Valor Cv [gal/min]: 19.3, Utilizado para el producto: ICV 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
Característica
Valor
Material DescriptionICC 32
Nombre de productoMódulo de función
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R717
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoICC 32
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoICV 32
Valor Cv [gal/min]19.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]16.600 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.794 Kilogramo
Peso neto2.5 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm