Módulo de función, ICC 32
027H3039
Descripción del producto: Módulo de función, Tipo de producto: ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 17, Valor Cv [gal/min]: 20, Utilizado para el producto: ICV 32
027H3039
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICC 32 |
| Utilizado para el producto | ICV 32 |
| Valor Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.746 Kilogramo |
| Peso neto | 0.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.335 Litro |
| EAN/UPC | 5715162143827 |