Bobina de válvula reversible de 4 vías, VHV-MOAT058A1
061L2216
Designación de tipo: VHV-MOAT058A1, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP54, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120
061L2216
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 23.60 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 120 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento | B |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 11.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | VHV-MOAT058A1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | CC |
| Grado de protección de la carcasa | IP54 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEVDE |
| Longitud del cable [m] | 0.600 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Montaje de bobina, par recom. [Nm] [máx.] | 1.96 nm |
| Montaje de bobina, par recom. [Nm] [mín.] | 1.47 nm |
| Nombre de producto | Bobina de válvula reversible de 4 vías |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24.00 V |
| Tipo de producto | VHV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.241 Kilogramo |
| Peso neto | 0.241 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.432 Litro |
| EAN/UPC | 5702428518666 |