Danfoss logo

Válvula reversible de 4 vías

061L1385

Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 130, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 1/8, Estilo de config. de diseño: F

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling
Condición cap. 2 [°C]5°C sub-cooling
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-1518G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoF
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuga máx.[cm³/min]6000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEVDE
Material de la conexión de procesoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
MaxOPD [psi]450.0 psi
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]44.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Tamaño conex. aspiración [in]1 1/8
Tamaño conex. aspiración [mm]28.90 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]1 1/8
Tamaño de conex. descarga [in]7/8 in
Tamaño de conex. descarga [mm]22.50 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]28,90
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.4 Kilogramo
Peso neto1.55 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen17.982 Litro
EAN/UPC5715255060208