Danfoss logo

Válvula reversible de 4 vías

061L1379

Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 130, OPD máx. [bar]: 29.6, ODP mín. [bar]: 3.43, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling
Condición cap. 2 [°C]5°C sub-cooling
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-0458D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoB
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuga máx.[cm³/min]6000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEVDE
Material de la conexión de procesoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
MaxOPD [psi]429.0 psi
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.430 bar
OPD máx. [bar]29.6 bar
OPD máx. [psig]429 psig
OPD mín. [psi]49.748 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]113 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tamaño conex. aspiración [in]7/8
Tamaño conex. aspiración [mm]22.40 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]7/8
Tamaño de conex. descarga [in]1/2 in
Tamaño de conex. descarga [mm]12.80 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]22,40
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.848 Kilogramo
Peso neto0.191 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162959992