Válvula reversible de 4 vías
061L1345
Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 160, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 5/8, Estilo de config. de diseño: G
061L1345
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 79.01 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 67.50 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 111.22 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 95.05 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 102.12 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 88.50 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 144.03 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 124.84 kW |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condición cap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-3015G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | G |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuga máx.[cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEVDE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 3015G |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Four-way valve(1) |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 160 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 1 5/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 41.70 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 28.50 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 41,7 |
| Tipo de conex. descarga | Macho |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.092 Kilogramo |
| Peso neto | 3.3 Kilogramo |
| Volumen | 38.54 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424046538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |