Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Válvula reversible de 4 vías

061L1326

Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 130, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Estilo de config. de diseño: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]203.68 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]174.02 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]286.71 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]245.04 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]263.27 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]228.14 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]371.32 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]321.83 kW
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-6001G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoG
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuga máx.[cm³/min]30000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la conexión de procesoCobre
Característica
Valor
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6001G
MaxOPD [psi]450.0 psi
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]44.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. aspiración [in]2 5/8
Tamaño conex. aspiración [mm]67.00 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]2 5/8
Tamaño de conex. descarga [in]1 5/8 in
Tamaño de conex. descarga [mm]41.20 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]67
Tipo de conex. descargaMacho
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.387 Kilogram
Peso neto23.202 Kilogram
Volumen76.844 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428531757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm