Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Válvula reversible de 4 vías, STF-0441G2

061L1325

Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 140, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 1.7, Tamaño conex. aspiración [in]: 3/4, Estilo de config. de diseño: B

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-0441G2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoB
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuga máx.[cm³/min]4000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEVDE
Marcado CEYes
Material de la conexión de procesoCobre
Característica
Valor
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0441G2 I/24
MaxOPD [psi]450.0 psi
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]1.700 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]24.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]140 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]284 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. aspiración [in]3/4
Tamaño conex. aspiración [mm]19.15 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]3/4
Tamaño de conex. descarga [in]1/2 in
Tamaño de conex. descarga [mm]12.80 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]19,15
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.856 Kilogramo
Peso neto0.843 Kilogramo
Volumen2.598 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428531740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm