Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Válvula reversible de 4 vías, STF-0712G3

061L1223

Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-0712G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoB
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuga máx.[cm³/min]6000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEVDE
InspectionTextSTF 4-Way Rev. Valve 0712G3
Marcado CEYes
Material de la conexión de procesoCobre
Material DescriptionSTF-0712G Valvula Inversora de 4-vias
Característica
Valor
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD [psi]450.0 psi
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]44.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR410A
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. aspiración [in]7/8
Tamaño conex. aspiración [mm]22.30 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]7/8
Tamaño de conex. descarga [in]3/4 in
Tamaño de conex. descarga [mm]19.15 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]22,3
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.444 Kilogramo
Peso neto1.36 Kilogramo
Volumen15.088 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428273497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm