Válvula reversible de 4 vías, STF-1513G3
061L1217
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 3/8, Estilo de config. de diseño: F
061L1217
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 28.91 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 24.70 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 40.69 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 34.78 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 37.37 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 32.38 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 52.70 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 45.68 kW |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condición cap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-1513G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | F |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuga máx.[cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEVDE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | STF-1513G Valvula Inversora de 4-vias |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -4 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 1 3/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 35.22 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 1 3/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 22.50 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 35,22 |
| Tipo de conex. descarga | Hembra |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.546 Kilogramo |
| Peso neto | 1.55 Kilogramo |
| Volumen | 19.594 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |