Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Válvula reversible de 4 vías, STF-0201G

061L1207

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje3 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-0201G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
Material DescriptionSTF-0201G VALVULA 4 V�AS, SUST. CHV-0201
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
ObservacionesREPLACE BY 061L1144
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. aspiración [mm]12.95 mm
Tamaño de conex. descarga [mm]9.70 mm
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.675 Kilogramo
Peso neto0.37 Kilogramo
Volumen5.363 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm