Danfoss logo
RT-product-category

RT

Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el quela posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escaladefinido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conducto ysensores de tubo capilar para aplicaciones navales e industriales en general.

Features and benefits

  • Diseño sencillo
  • Alta precisión
  • Alta repetibilidad
  • Larga vida útil
  • Disponible con todas las principalesaprobaciones para instalaciones navales
  • Nivel de integridad de seguridad: SIL 2 según IEC 61508