Presostatos dobles
Product types shown: 2

KP
Los interruptores de presión KP se utilizan en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para proteger contra presiones de aspiración excesivamente bajas o presiones de descarga excesivamente altas. También se emplean para el arranque y la parada de compresores y ventiladores de refrigeración en condensadores enfriados por aire. Un interruptor de presión KP puede conectarse directamente a un motor de CA monofásico de hasta aproximadamente 2 kW o instalarse en el circuito de control de motores de CC y motores de CA de gran potencia. Los interruptores de presión KP incorporan un interruptor unipolar de doble tiro (SPDT). La posición del interruptor viene determinada por el ajuste del interruptor de presión y la presión en el conector. Los interruptores de presión KP están disponibles con grados de protección IP30, IP44 e IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.