Danfoss logo
KP-product-category

KP

Los interruptores de presión KP se utilizan en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para proteger contra presiones de aspiración excesivamente bajas o presiones de descarga excesivamente altas. También se emplean para el arranque y la parada de compresores y ventiladores de refrigeración en condensadores enfriados por aire. Un interruptor de presión KP puede conectarse directamente a un motor de CA monofásico de hasta aproximadamente 2 kW o instalarse en el circuito de control de motores de CC y motores de CA de gran potencia. Los interruptores de presión KP incorporan un interruptor unipolar de doble tiro (SPDT). La posición del interruptor viene determinada por el ajuste del interruptor de presión y la presión en el conector. Los interruptores de presión KP están disponibles con grados de protección IP30, IP44 e IP55.

Features and benefits

  • Tiempo de rebote ultrarrápido gracias a la función snapaction
  • Función de disparo manual
  • Tipos KP6, KP7, KP17 y KP47 con elemento de doble fuelle a prueba de fallos
  • Resistente a vibraciones y golpes
  • Diseño compacto
  • Elemento de fuelle totalmente soldado
  • Alta fiabilidad tanto eléctrica como mecánica