Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Presostato de cartucho, CCB, 120 bar, 90 bar

061F9910

Activ.presión alto [bar]: 120, Presión activ. bajo [bar]: 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión de presión [mm]: 6.35, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]120.00 bar
Activ.presión alto[psi]1740 psi
Cable59.06 in
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
CarcasaTIPO EPOXI
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónCCB-2UB05W
Colordel cableNegro
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCETÜV
Longitud del cable [m]1.500 m
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB05W I/20
Nombre de productoPresostato de cartucho
Notas de conexión de presiónTubo de Cu (punta=7mm)
Presión activ. bajo [bar]90.00 bar
Presión activ. bajo [psi]1305 psi
Presión de rotura [psig]5440 psig
Presión de ruptura [bar]375.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]165.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2393 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]210 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-20 °F
Refrigerante(s)R744
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión de presión [mm]6.35 mm
Tipo de cableAWG18
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoCCB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.137 Kilogramo
Peso neto0.13 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.49 Litro
EAN/UPC5702428531481