ACB / CCB
Los interruptores de presión ACB y CCB son interruptores de presión de disco compacto con puntos de ajuste fijos para uso prolongado en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Proporcionan protección de límite con reinicio automático o manual.
Su pequeño tamaño, ligereza y alto grado de protección permiten montarlo directamente en los sistemas de refrigeración.
El interruptor de cartucho está disponible con diferentes ajustes y conexiones de presión para adaptarse a las necesidades del cliente.
Todas estas características reducen los costes de instalación y ahorran espacio.
Features and benefits
- Amplia gama
- Reinicio automático o manual
- Diversos racores para soldar o para montaje directo
- Palas o cables
- Extremos pelados o enchufe eléctrico específico del cliente
- Versión abierta o resistente al agua (IP65)
- Interruptor automático tipo ACB para uso como interruptor de alta y baja presión para conexión y desconexión, así como para el ciclo del ventilador
- Tipo CCB disponible para refrigerantes CO2
- Puntos de ajuste de presión fijos
- Diseño compacto y fácil de instalar