Presostato de cartucho, CCB, 100 bar, 70 bar
061F9908
Activ.presión alto [bar]: 100, Presión activ. bajo [bar]: 70, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión de presión [mm]: 6.35, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
061F9908
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 100.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 1450 psi |
| Cable | 59.06 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Carcasa | TIPO EPOXI |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | CCB-2UB03W |
| Colordel cable | Negro |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPST(NC) |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CETÜV |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB03W I/20 |
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Notas de conexión de presión | Tubo de Cu (punta=7mm) |
| Presión activ. bajo [bar] | 70.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 1015 psi |
| Presión de rotura [psig] | 5440 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 375.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 165.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2393 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 210 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -20 °F |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión de presión [mm] | 6.35 mm |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | CCB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.138 Kilogramo |
| Peso neto | 0.129 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.52 Litro |
| EAN/UPC | 5702428531474 |