Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Presostato de cartucho, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Activ.presión alto [bar]: 130, Presión activ. bajo [bar]: 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión de presión [mm]: 6.35, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]130.00 bar
Activ.presión alto[psi]1886 psi
Cable59.06 in
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
CarcasaTIPO EPOXI
Categoria del rango de presiónAlta presión
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Clave de especificaciónCCB-2UB06W
Colordel cableNegro
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCETÜV
Longitud del cable [m]1.500 m
Marcado CEYes
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
N.° de expediente SCIPf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato de cartucho
Notas de conexión de presiónTubo de Cu (punta=7mm)
Presión activ. bajo [bar]100.00 bar
Presión activ. bajo [psi]1450 psi
Presión de rotura [psig]5440 psig
Presión de ruptura [bar]375.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]165.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2393 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]210 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-20 °F
Refrigerante(s)R744
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión de presión [mm]6.35 mm
Tipo de cableAWG18
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoCCB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.126 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Volumen0.221 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm