Presostato de cartucho, ACB, 28 bar, 21 bar
061F8704
Activ.presión alto [bar]: 28, Presión activ. bajo [bar]: 21, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Conectores de pala, Grado de protección de la carcasa: IP40
061F8704
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 28.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 406 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Carcasa | Regular |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | ACB-2UB204 |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Conectores de pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPST(NC) |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB204 I/50 |
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
Característica | Valor |
|---|---|
| Notas de conexión de presión | Tubo de Cu (punta=3mm) |
| Presión activ. bajo [bar] | 21.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 305 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión de presión [mm] | 6.35 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.039 Kilogramo |
| Peso neto | 0.037 Kilogramo |
| Volumen | 0.402 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |