Presostato de cartucho, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar
061F7784
Activ.presión alto [bar]: 1.5, Presión activ. bajo [bar]: 0.2, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
061F7784
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 1.50 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 22 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Carcasa | Regular hot-melt |
| Categoria del rango de presión | Baja presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | ACB-2UB1122MW |
| Colordel cable | Rojo |
| Comentarios conex. eléctricas | 0,44m (17,32in)/0,18m (7,09in) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPST(NO) |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA932W I/100 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Notas de conexión de presión | Tubo de Cu (punta=7mm) |
| Presión activ. bajo [bar] | 0.20 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 3 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 508 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión de presión [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.041 Kilogramo |
| Peso neto | 0.038 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.12 Litro |
| EAN/UPC | 5702428530651 |