Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Presostato de cartucho, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7402

Activ.presión alto [bar]: 1.5, Presión activ. bajo [bar]: 0.5, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Conectores de pala, Grado de protección de la carcasa: IP40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]1.50 bar
Activ.presión alto[psi]22 psi
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
CarcasaRegular
Categoria del rango de presiónBaja presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónACB-2UA152
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NO)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Marcado CEYes
Material DescriptionMINIPRESOSTATO ACB-2UB66
Nombre de productoPresostato de cartucho
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónTubo de Cu (punta=3mm)
Presión activ. bajo [bar]0.50 bar
Presión activ. bajo [psi]7 psi
Presión de rotura [psig]2900 psig
Presión de ruptura [bar]200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-70 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Refrigerantes homologados por ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión de presión [mm]6.35 mm
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.036 Kilogramo
Peso neto0.027 Kilogramo
Volumen0.377 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428265508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm