Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Presostato de cartucho, ACB, 39.5 bar

061F6989

Activ.presión alto [bar]: 39.5, Conex. elect.: Cable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]39.50 bar
Activ.presión alto[psi]573 psi
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónACB-2UB7079W
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7079W I/10
N.° de expediente SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nombre de productoPresostato de cartucho
Nombre del producto en el expediente SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.144 Kilogramo
Peso neto0.121 Kilogramo
Volumen0.72 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm