HE
El intercambiador de calor tipo HE se utiliza principalmente para la transferencia de calorentre las tuberías de líquido y de aspiración de los sistemas de refrigeración.El objetivo es aprovechar el efecto refrigerante que, de no ser por un intercambiador de calor,se disiparía en el ambiente a través de las líneas de aspiración sin aislamiento.En el intercambiador de calor, este efecto se utiliza para subenfriar el refrigerante líquido.
Features and benefits
- Alta capacidad de refrigeración en el evaporador
- Permite garantizar la existencia de líquido sin vapor antes de la válvula de expansión
- HE 0,5-1,5: Podría usarse en el rango EX que se indica a continuación: Categoría 3 (Zona 2)
- Uso máximo del evaporador al ajustar la válvula de expansión termostática para el mínimo recalentamiento
- Permite evitar la condensación y la formación de escarcha en las líneas de aspiración