Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 22

111B8632

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-027
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónMultifunctional
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-22-4.5-L
N.ºde modelo027
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Nota de funciónNull
Número de placas22
Patrón de la placaL
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1H1"1/8J
Rango de tamaño conex. Q2H1"1/8J
Rango de tamaño conex. Q3H5/8A
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H5/8A
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Solder connection
Tipo conex. Q2Solder connection
Tipo conex. Q3Solder connection
Tipo conex. Q4Solder connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-027

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5 Kilogramo
Peso neto4.86 Kilogramo
Volumen8.649 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255013693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm