Danfoss logo
Pic. I

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-113B, Number of plates: 132

111B8020

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-113B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónMultifunctional
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCEEACKRAIAUA
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-132-3.0-H
N.ºde modelo113B
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Nota de funciónNull
Número de placas132
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1G2"1/2
Rango de tamaño conex. Q2G2"1/2
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3G2"1/2
Rango de tamaño conex. Q4G2"1/2
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1N1/2K
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4N1/2K
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1G External thread connection
Tipo conex. Q2G External thread connection
Tipo conex. Q3G External thread connection
Tipo conex. Q4G External thread connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1G Internal thread connection
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4G Internal thread connection
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-113B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto58 Kilogram
Peso neto57.46 Kilogram
Volumen129.6 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162990360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm