Administrador de sistemas, AK-SM 820A
080Z4044
Función: Registro de datos, unidad de monitorización, Área de aplicación: Supermercado, Grado de protección de la carcasa: IP20, Tipo de controlador: Administrador de sistemas
080Z4044
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Supermercado |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Registro de datos, unidad de monitorización |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Soluciones de monitorización |
| Homologación | LISTADO POR C UL USC-TICKCE |
| Idioma del producto | ChinoChecoDanésHolandésInglésFrancésAlemánHúngaroItalianoPolacoPortuguésRusoEspañol |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Más información | w. Display & touchscreen |
| Material Description | AK-SM 820A, Controller,System man.Conv. |
| N.° de expediente SCIP | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Nombre de producto | Administrador de sistemas |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AK-SM 8xxA Controller |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 2 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de comunicación | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Tipo de controlador | Administrador de sistemas |
| Tipo de producto | AK-SM 820A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.397 Kilogramo |
| Peso neto | 1.725 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Litro |
| EAN/UPC | 5715162499009 |