Administrador de sistemas, AK-SM 820A
080Z4025
Función: Registro de datos, unidad de monitorización, Área de aplicación: Supermercado, Grado de protección de la carcasa: IP20, Tipo de controlador: Administrador de sistemas
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Sustitución recomendada: 080Z4022
080Z4025
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Supermercado |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Registro de datos, unidad de monitorización |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Soluciones de monitorización |
| Homologación | LISTADO POR C UL USC-TICKCE |
| Idioma del producto | ChinoChecoDanésHolandésInglésFrancésAlemánHúngaroItalianoPolacoPortuguésRusoEspañol |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Más información | w. Display & touchscreen |
| Material Description | AK-SM 820A, Controller,System man.Conv. |
| Nombre de producto | Administrador de sistemas |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 2 Uds. |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de comunicación | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Tipo de controlador | Administrador de sistemas |
| Tipo de producto | AK-SM 820A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.4 Kilogramo |
| Peso neto | 1.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Litro |
| EAN/UPC | 5715162507926 |