Controlador de velocidad para ventilador, XGE-4CBI
061H3143
Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 6, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 10, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 25, Designación de tipo: XGE-4CBI
061H3143
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Ajuste de fábrica[psig] | 276.0 psig |
| Ajuste de velocidad mín. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Carcasa | CERRADA |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Conexión de entrada de presión estándar | DIN 8906 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de salida/fase máx.[A] | 3 A |
| Designación de tipo | XGE-4CBI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Male |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Cut Off |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Controladores electrónicos |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4CBI I/60 |
| Máx. banda P [bar] | 6.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. Banda P [psi] | 87.0 psi |
| Nombre de producto | Controlador de velocidad para ventilador |
| Númerode fases | 1 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 47.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 061H3142 |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 25.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 10.00 bar |
| Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 2.50 MPa |
| Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 1.00 MPa |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 363.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 145.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/4 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 200 V |
| Tipo de conexión de entrada de presión | Abocardada |
| Tipo de producto | XGE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.215 Kilogramo |
| Peso neto | 0.204 Kilogramo |
| Volumen | 0.746 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |