Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Sustitución recomendada: 080G5067
080G5058
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 250 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Service cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Homologación | CEUAUKCA |
| Homologación RoHS | Yes - RoHS ok |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EKE100 Service cable |
| Nombre de producto | Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para el producto | EKE 100 1VEKE 100 2V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.041 Kilogram |
| Peso neto | 0.039 Kilogram |
| Volumen | 0.061 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |