Danfoss logo
EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5067

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje27 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoService cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosElectron. control accessories
Homologación RoHSYes - RoHS ok
Material DescriptionService cable EKE 100 and 110 1m
Nombre de productoCable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccessory
Utilizado para el productoEKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.045 Kilogramo
Peso neto0.039 Kilogramo
Volumen0.074 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255125532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm