Danfoss logo
 OP-LGHE215NTA02D - 114X5144

Optyma™, OP-LGHE215NTA02D

114X5144

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Sustitución recomendada: 114X5680

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]671.0 mm
Anchura [mm]1200.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoD
Compressor modelNTZ215-4
Conexión de la línea de líquido [in]5/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]480 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]740 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.98 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.17 A
DescripciónOP-LGHE215NTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]8600 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]400/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]800 mm
Material DescriptionOP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22.3 A
Model numberOP-LGHE215NTA02D
N.° de expediente SCIP386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 J7 E3
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]86 dBA
Product lineCondensing Units
Producto igual114X5680
Refrigerante(s)R404AR507A
RLA15.9 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]400 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]400 V
Tensión, 50Hz [V]400 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]400 V
Tipo de condensadorL3
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto154.2 Kilogramo
Peso neto144 Kilogramo
Volumen629.76 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424233617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm