Optyma™, OP-LGHE215NTA02D
114X5680
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
114X5680
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 671.0 mm |
| Anchura [mm] | 1200.00 mm |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | D |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 5/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 480 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 740 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.98 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.17 A |
| Descripción | OP-LGHE215NTA02D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 400/3/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 800 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22.3 A |
| Model number | OP-LGHE215NTA02D |
| N.° de expediente SCIP | 8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338 |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 3 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A02 L3 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 114X5144 |
| Refrigerante(s) | R404AR507A |
| RLA | 15.9 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 400 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 400 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 400 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 400 V |
| Tipo de condensador | L3 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ A02 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
| Versión | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 155.5 Kilogramo |
| Peso neto | 154.2 Kilogramo |
| Volumen | 993.902 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |