Optyma™, OP-LCHC008
114X1327
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Optyma™
Sustitución recomendada: 114X1302
114X1327
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | LBP |
| Código de sustitución | 114X1302 |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | FR8.5CLX |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/4 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 36 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 34 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Descripción | OP-LCHC008FRA04G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Homologación | EAC |
| Homologación del recipiente | UL |
| Material Description | OP-LCHC008FRA04G 220V R404A (FR8,5CLXT2) |
| Model number | OP-LCHC008 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 10 W |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR507A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/16 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tipo de condensador | BG_3 |
| Tipo de producto | Optyma™ A04 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | A04 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.465 Kilogramo |
| Peso neto | 20 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 56.595 Litro |
| EAN/UPC | 5702428565622 |