Danfoss logo
 OP-LCHC008NLA04G

Optyma™, OP-LCHC008

114X1302

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelNL8.4CLX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]36 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.25 A
DescripciónOP-LCHC008NLA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]230 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LCHC008NLA04G
Model numberOP-LCHC008
Característica
Valor
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]10 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
RLA2.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]230.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]253 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de productoOptyma™ A04
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA04
Volumen recipiente [L]1.1 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen56.784 Litro
EAN/UPC5702428565646