Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7292

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]9.5 °C
Designación de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]650 mm
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]12.5 °C
Nombre de productoKit industrial
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]1.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]5.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Gramo
Peso neto60 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.295 Litro
EAN/UPC5715162980279