Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1087

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: -5.1, Corte a máx. temp. [°C]: -8.4, Temp. mín. enganche [°C]: -18.6, Temp. mín. corte [°C]: -23.1, Longitud del tubo capilar [mm]: 1220

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-8.4 °C
Corte medio [°C]-15.3 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]-11.5 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
Característica
Valor
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1220 mm
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B MX - U-LINE
Máx. temp. enganche [°C]-5.1 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-23.1 °C
Temp. mín. enganche [°C]-18.6 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550