EV220S
La serie EV220S es una gama de electroválvulas compactas y aerodinámicas de 2/2 vías, accionadas por servomotores, con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones donde el espacio es limitado.
El EV220S se puede utilizar en las siguientes aplicaciones:
Válvula de cierre de agua (versión EPDM) - (control de edificios, suministro de agua potable comercial, detección de fugas, calefacción y refrigeración, agua para procesos industriales, lavandería y lavavajillas, lavado de coches)
Aceite, fluidos neutros al aire (versión FKM) - (compresores de aire, procesos industriales, refrigeración de bombas)
Features and benefits
- Bobina de clip
- Carcasa de la bobina: Hasta IP67
- Aprobado por WRAS con sellado de EPDM
- Versión NC y NO
- De acuerdo con