Válvulas solenoides, Fluid Controls
Product types shown: 26

EV210BW
La serie EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 abarca una amplia gama de electroválvulas de 2/2 vías de accionamiento directo para uso universal.
La EV210BW es una válvula de alto rendimiento y gran robustez. Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para agua potable. Puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo exigentes en aplicaciones industriales complejas.- Para el suministro y control del agua
- Aplicación de dosificación
- Procesamiento de alimentos
- Tratamiento de agua / Ósmosis inversa.

EV215B
EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.
Valve body in stainless steel for ensuring a long - life even in connection with aggressive steam media.
EV220B 15 - 50
La EV220B 15-50 es un programa de válvulas solenoide universales, servoaccionadas deforma indirecta, de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a ladesgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una granvariedad de aplicaciones. Su filtro piloto integrado de serie, su tiempo de cierreajustable y un grado de protección de hasta IP67, garantizan unas prestaciones óptimas,incluso en condiciones de trabajo extremas.

EV220BW
Gama de electroválvulas homologadas para agua potable: para suministro de agua, viviendas y apartamentos grandes (cocinas y baños), edificios comerciales, edificios industriales, zonificación, lavandería, lavavajillas, válvulas de entrada principal, maquinaria y procesamiento de alimentos, cierre, calefacción y refrigeración con agua y salmuera.
Latón DZR Eco para líquidos neutros y ligeramente agresivos y gases no inflamables. Acero inoxidable para líquidos neutros y agresivos y gases no inflamables.
EV220S
La serie EV220S es una gama de electroválvulas compactas y aerodinámicas de 2/2 vías, accionadas por servomotores, con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones donde el espacio es limitado.
El EV220S se puede utilizar en las siguientes aplicaciones:
Válvula de cierre de agua (versión EPDM) - (control de edificios, suministro de agua potable comercial, detección de fugas, calefacción y refrigeración, agua para procesos industriales, lavandería y lavavajillas, lavado de coches)
Aceite, fluidos neutros al aire (versión FKM) - (compresores de aire, procesos industriales, refrigeración de bombas)
EV221BW
La EV221BW 10, 14, 20 y 22 es una electroválvula de 2/2 vías de accionamiento directo por servomotor. Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para aplicaciones de agua potable.
• Para el suministro de agua
• Casas y apartamentos grandes
• Cocinas y baños
• Edificios comerciales
• Edificios industriales
• Zonificación
• Lavadero
• Lavado de platos
• Válvula de inteligencia principal
• Máquinas dosificadoras
• Procesamiento de alimentos
EV222B
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.
Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
EV224B
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions.
Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
EV225B
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.
Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.
This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
EV228BW
Solenoid valve range with drinking water approvals: for water supply, houses and large apartments (kitchen and bathrooms), commercial buildings, industrial buildings, zoning, laundry, dishwashing, main inlet valves, machines and food processing, shut off, heating and cooling with water and brine.
DZR Eco brass for neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. SS for neutral and aggressive liquids and non-flammable gases.
EV229BW
EV229BW 10, 20 and 22 is a direct servooperated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications.
For water supply and leak detection- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Zoning
- Houses and large apartments

EV250B
EV250B with assisted lift can operate from zero and up to 10 bar differential pressure.
This 2/2-way valve program is especially to use in closed circuits with low differential pressure, but demanding moderate flow rates.
Valve body in dezincification resistant brass for ensuring a long life even in connection with aggressive steam media.
EV250B is compatible with the broad Danfoss coil program with enclosures from IP00 up to IP67. Medium temperatures up to 140 °C (low pressure steam).
EV250BW
Las válvulas EV250BW 10, 12, 18 y 22 con elevación asistida pueden operar con una presión diferencial de 0 a 10 bar. Este programa de válvulas de 2/2 vías está especialmente diseñado para aplicaciones con baja presión diferencial, pero que requieren caudales moderados.
Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para aplicaciones de agua potable:- Para el suministro de agua
- Casas y apartamentos grandes
- Cocinas y baños
- Edificios comerciales
- Edificios industriales
- Zonificación
- Lavadero
- Lavado de platos
- Válvulas de entrada principales
- Máquinas y procesamiento de alimentos

EV260B
EV260B is a proportional (modulating) servo-operated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value.