Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Presostato, KPS43

060-411366

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica[psig]116.0 psig
Ajuste fábrica [MPa]0.800 MPa
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoLR máx. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]2.00 bar
Diferencial [psi]29.00 psi
Elemento sensor de presiónDiafragma
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKPS43 Pressure Switch I/12
N.° de expediente SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKPS Pressure Switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe180.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]2611.0 psig
Presión de ruptura [bar]240.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]120.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]1740 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]10.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]1.00 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoKPS43

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.14 Kilogramo
Peso neto1.055 Kilogramo
Volumen1.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm