Presostatos
An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Product types shown: 7

BCP
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.

CAS
The CAS series consists of a series of pressure controlled switches and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction and resistance to shock and vibration.
The series is suitable for use in alarm and regulation systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
CS
Los presostatos CS incorporan un interruptor tripolar que funciona por presión. La posición de contacto depende de la presión en el conector y de los ajustes de rango y el diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema. Los presostatos conválvula de descarga se utilizan en sistemas de aire comprimido donde es necesario liberar la presión en el pistón del compresor antes de empezar. CS ha sido diseñado especialmente paraarrancar y parar automáticamente compresores de aire y elevadores de agua.

KP / KPI
Los presostatos y termostatos KP y KPI se utilizan en sistemas de control, monitorización y alarma en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Los interruptores de presión KP se utilizan principalmente para fluidos gaseosos, mientras que los interruptores de presión KPI son más adecuados para fluidos líquidos y gaseosos. Los productos están disponibles con protección IP30 e IP55.
La gama de presión KP incluye interruptores y limitadores de presión especialmente diseñados para calderas de vapor y otras aplicaciones de calefacción.
Para el control y la protección de la bomba de agua (funcionamiento en seco), el interruptor de presión doble KP44 es adecuado y garantiza una mayor vida útil de la bomba de agua&w=1920&q=75)
KPS
The KPS series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration.
For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value.
The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
MBC 5000 / MBC 5100
Los interruptores de presión MBC se utilizan en aplicaciones industriales y marinas donde el espacio y la fiabilidad son las características más importantes.
Los MBC son interruptores de presión compactos, diseñados según nuestro diseño de bloque para soportar las duras condiciones propias de las salas de máquinas a bordo de los buques.
Los MBC poseen una alta resistencia a las vibraciones y el MBC 5100 cuenta con todas las homologaciones marinas habituales. Su diferencial fijo, pero bajo, garantiza una monitorización precisa de las presiones críticas.
Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para MBC.
RT
RT pressure switches incorporate a pressure controlled, single-pole change over switch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the set value. The RT series consists of pressure switches, differential pressure switches and pressure switches for neutral zone regulation, all for general use within the industrial and marine segments. The series also covers safety pressure switches dedicated for steam boiler plants. For installations in which operation is particularly critical from safety and economic points of view, the use of fail-safe pressure switches is recommended. The use of gold-plated contacts is also recommended in such installations, provided operation involves only a few switching cycles or signal currents and voltages.