Danfoss logo
DCR Filter drier (steel)

Filtro secador, carcasa, DCR

023U7261

Material de conexión: Cobre, Conexión soldar [mm]: 35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios DCR
Accessory (EF013236)TRUE
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. líq. [Kw]R1234ze: 261.8R134a: 294.9R404A: 207.4R407C: 302.2R410A: 306.8R452A: 210.0R507: 201.1
Cap. líq. [TR]R1234ze: 74.4R134a: 83.8R404A: 59.0R407C: 85.9R410A: 87.2R452A: 59.7R507: 57.2
CategoríaI
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP]DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI]Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Conexión soldar [in]1 3/8 in
Conexión soldar [mm]35.00 mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)215
Descripción del productoFiltro secador de refrigerante
Designación de tipoDCR 09611s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosFiltros secadores
Height (EF000040)215
HomologaciónCECSAUAUL
Indicador de sentido de flujoEtiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaELIMINATOR
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionCARCAZA 2 PIEDRAS 1 3/8 SOLDAR
Nombre de productoFiltro secador, carcasa
Nombre del archivo de homologación ULSA6398
Nombre del programa de piezasDCR
Número de núcleos2
Piezas incluídas1 cub4 juntas de fieltro8pernos
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515A
ReparableRepuestos DCR
SoporteNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño núcleo96 cu.in.
TapaConector
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexiónSoldar, ODF
Tipo de productoDCR
Type of accessory/spare part (EF000215)Filter drier
Volumen de carcasa [foz US]114.48 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l]3.38 L
Volumen neto [foz US]85.05 Fluid Ounce US
Volumen neto [l]2.515 L
Width (EF000008)215

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.59 Kilogramo
Peso neto5.936 Kilogramo
Volumen20.339 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428249706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm