Válvula de cierre de bola, GBC 6s
009L7050
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
009L7050
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Sí |
| Equipamiento | Cap w. wire seal |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACUA |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Marcado CE | Yes |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | GBC 6s Válvula de bola 1/4 pulg. soldar |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. temp. del medio Sin aceite [°C] | 80 °C |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
| Model (EF000010) | Straight |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | b72d0a73-e1d7-4c65-ab74-70fa0d43af49 |
| Nombre de producto | Válvula de cierre de bola |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GBC V2 with AP |
| Opción de montaje de panel | M3 × 0.5 (2 PC) |
| Piezas incluídas | Válvula Schrader |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 650 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puerto acceso | Sí |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Reparable | Repuestos de válvulas BM/GBC |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 1/4 pulg. |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | GBC 6s |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Valor Cv [gal/min] | 2.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.830 m³/h |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.214 Kilogramo |
| Peso neto | 0.158 Kilogramo |
| Volumen | 0.715 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428007979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |