ASV-PV
Product types shown: 2

ASV-PV 4 gen
Las válvulasASV son válvulas de equilibrado automático. Junto con las válvulas termostáticas pararadiador preajustadas de Danfoss, forman parte de la solución bitubo de Danfoss y son perfectas para crear un equilibrio hidráulico óptimo en sistemas decalefacción residencial de dos tubos.
Uno de los desafíos más importantes que se deben superar en el campo de los sistemas de calefacción esel mantenimiento de un buen equilibrio hidráulico, difícil de conseguir debido a los constantes e impredecibles cambios de la presión diferencial. Estogenera quejas por parte de los residentes a causa de un insuficiente confort interior, de los ruidos y del elevado coste de la factura eléctrica.
En respuesta a estas quejas, suelen instalarse bombas más grandes para mejorar la circulación del agua y, enparticular, la del agua caliente. Lamentablemente, el resultado es un empeoramiento de los diferenciales de presión y un crecimiento del consumo energético. Además, cuanto mayor es el diferencial de presión, más ruido genera el sistema (en especial, las válvulas de los radiadores).
Las válvulas de equilibrado automático ASV garantizan un diferencial de presión óptimo en las válvulas de control y el caudal correcto en las diferentes columnas en todo momento. Esta es la razón por la que la norma DIN18380 exige el control de la presión diferencial en condiciones de carga parcial. Las válvulas ASV crean automáticamente un equilibrio hidráulico óptimo dentro de la instalación, tanto a plena carga como encondiciones de carga parcial. Dicho equilibrio nunca se pierde.
Las válvulas ASV también se pueden usar como parte de aplicaciones de refrigeración (terminales fan coil, techos refrigerantes, etc.), con flujo variable para automatizar el equilibrio hidráulico (consulte laespecificación técnica general de las válvulas ASVsidesea obtener más información).
ASV-PV DN 50 -100 (3.ª gen.)
Las válvulas de equilibrado ASV se emplean para conseguir un equilibrio hidráulico dinámico en sistemas de calefacción y refrigeración. Uno de los desafíos más importantes en el campo de los sistemas de calefacción y refrigeración es el mantenimiento de un buen equilibrio hidráulico, con frecuencia imposible de conseguir debido a los constantes e impredecibles cambios en la presión diferencial del sistema. Esto suele dar lugar a quejas derivadas de un confort interior deficiente, ruidos y el elevado coste de la factura eléctrica. Las válvulas de equilibrado automático ASV garantizan un diferencial de presión óptimo en las válvulas de control y el caudal correcto en las diferentes columnas en todo momento. Las válvulas ASV crean automáticamente un equilibrio hidráulico óptimo dentro de la instalación, tanto a plena carga como en condiciones de carga parcial. Dicho equilibrio nunca se pierde.