Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

Estación de válvulas, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Rango de temperatura [°C]: -40 - 105

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosBridasAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]221 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Módulo 2Filtro
Característica
Valor
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Apertura manual
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónNA
Presión de trabajo máx. [bar]42.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]610 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 inch
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexiónBrida
Tipo de módulo 2ICFF 15
Tipo de módulo 3ICFA 20C
Tipo de productoICF 20 EVRAT-ICFA 20C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.23 Kilogramo
Peso neto4.7 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm