Transmisores de presión
Product types shown: 9

AKS 3000 / AKS 3050
AKS 3000 and AKS 3050 is a series of absolute transmitters with high-level signal conditioned current output, developed to meet demands in A/C and refrigeration applications.
AKS 3000 and AKS 3050 utilizes the proved piezoresistive measuring principle, which has been used for decades in Danfoss pressure transmitters.The pressure reference is a sealed gauge. This means that atmospheric pressure variations have no influence on regulating accuracy. A must in accurate low pressure regulation.
AKS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influenes like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offer a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
All materials in contact with the refrigerant and materials for the housing are AISI 316L stainless steel. No soft gaskets, all environmental sealings are made through laser weldings only.
AKS 3000 and AKS 3050 has a 4 – 20 mA output, and is available with spade terminals for EN 175301-803 plug.
AKS 32 / AKS 33
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal:
- 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32
- 4 – 20 mA for AKS 33
- Air conditioning systems
- Refrigeration plant
- Process control
- Laboratories
- 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32

DST P110
The Danfoss Sensor Technology (DST) P110 is a compact & cost effective pressure transmitter that uses MEMS‑based pressure sensing in a welded stainless‑steel interface compatible with all refrigerants. The integrated electronics provide diagnostic capability and stable measurement for OEM installation.

DST P40I
El transmisor de presión P40I de Danfoss Sensor Technology (DST) se ha diseñado para su uso en entornos industriales corrosivos, como sistemas de desalinización, refrigeración por agua de mar, aguas residuales, etc.
El encapsulamiento del transmisor de presión está mecanizado a partir de una única pieza de titanio para eliminar cualquier debilidad estructural. El titanio es excepcionalmente resistente a una amplia gama de ácidos y alcalinos, así como al cloruro de sodio y a las aguas contaminadas. La resistencia a la corrosión del titanio, junto con su baja densidad, su alta resistencia y su resistencia a la erosión, hacen que este transmisor de presión sea ideal para numerosos procesos químicos y usos navales.
El elemento sensor de presión está fabricado en cerámica Al2O3 96 %, que tiene una excelente inmunidad química y es adecuado para casi todos los medios agresivos. El transmisor de presión funciona siguiendo el principio piezorresistivo y el puente de Wheatstone se imprime directamente en un lado del diafragma cerámico mediante la tecnología de película gruesa.
MBS 1700 / MBS 1750
Los transmisores de presión compactos MBS 1700 y MBS 1750 están diseñados para el uso en aplicaciones de carácter general y ofrecen una medida de la presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.
La versión MBS 1750 con amortiguador de pulsos integrado está diseñado para su uso en aplicaciones en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 3000 / MBS 3050
El transmisor de presión compacto MBS 3000 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones industriales e hidráulicas y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El transmisor de presión compacto de alto rendimiento MBS 3050 con amortiguador de impulsos integrado está diseñado para el uso como parte de aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Esta flexible gama de transmisores de presión cubre diferentes señales de salida e incluye versiones con referencia de presión absoluta y relativa y rangos de medida comprendidos entre 0-1 y 0-600 bar. Ponemos a su disposición una amplia variedad de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 5100 / MBS 5150
Este transmisor de presión compacto, homologado para usos navales, es apto para casi todas las aplicaciones marinas. El transmisor de presión MBS 5150 cuenta con amortiguador de pulsos integrados, está diseñado para el uso como parte de aplicaciones navales en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Ambos tipos son muy fáciles de montar directamente en una válvula de prueba compacta MBV 5000 o conectar empleando la conexión de presión roscada.
Esta flexible gama de transmisores de presión está disponible con señales de salida de 4 a 20 mA, en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición de 0-4 a 0-400 bar.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos marítimos más estrictos.